Sistemi Industrial RFID

I dati giusti, nel punto giusto ed al momento giusto

  • Panoramica
  • Componenti

Sistemi Industrial RFID in uso

Connettori a spina e cavi di collegamento Seleziona Unità di analisi, processori Seleziona Testine di scrittura/lettura, antenne Seleziona Supporti dati, tag codice, transponder Seleziona

Per gestire il flusso di informazioni nei moderni siti produttivi:
i dati giusti al momento ed al posto giusto.

Vantaggi

  • Comunicazione dati flessibile e senza contatto
  • Rapidi e robusti
  • Efficienti ed economici

I sistemi Industrial RFID offrono un ampio spettro di possibilità di utilizzo


Per molteplici utilizzi

Panoramica di sistema – Balluff Industrial RFID BIS

avanti

Maggiore efficienza per i processi intralogistici

Tag RFID anche direttamente sul metallo

avanti

Adatta per qualsiasi ambiente

Unità di analisi HF CC-Link

avanti

Fino a 200 °C

Supporto dati HF 13,56 MHz: per rapido trasferimento dati da grandi distanze

avanti

Identificazione per la via più breve

Unità di analisi per controllo Mitsubishi

avanti

Più tempo per le giuste sfide

Sistemi Industrial RFID compatti con interfaccia IO-Link

avanti

Un concentrato di potenza HF che porta la trasparenza

Antenna HF BIS M-350

avanti
[Meno]

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo