IO-Link

Con una sola interfaccia per migliorare la qualità del processo

  • Panoramica
  • Componenti

IO-Link in uso

Connettori a spina e cavi di collegamento Seleziona Moduli su bus di campo IO-Link Seleziona Sensori IO-Link

Parliamo la lingua IO-Link – in tutti i settori

Che si tratti di misurazione corsa, riconoscimento degli oggetti, identificazione, fluidi o Industrial Networking – in tutti i settori Balluff parla la lingua IO-Link.
Perché Balluff IO-Link comprende i sensori e la tecnologia dei bus di campo dei più svariati principi di funzionamento.

Cos'è IO-Link

IO-Link è la prima tecnologia IO (IEC 61131-9) standardizzata a livello mondiale per comunicare dal controllo fino al livello più basso dell'automazione. L'interfaccia, universalmente utilizzabile, è una connessione punto-a-punto indipendente dal bus di campo, che funziona con un cavo industriale non schermato.

Quale funzione svolge IO-Link

IO-Link trasferisce tutti i segnali dai sensori al controllo e trasmette in senso opposto i dati del controllo fino al livello dei sensori/attuatori. Con conseguenze rivoluzionarie.

I vantaggi di IO-Link in un colpo d'occhio

  • massima disponibilità della macchina grazie alla più rapida e precisa sostituibilità
  • manutenzione orientata alle reali necessità per mezzo di una diagnosi più estesa
  • funzionamento più efficiente grazie all'installazione di sensori IO-Link direttamente nella zona interessata
  • semplificazione dell'installazione grazie ad un'interfaccia standard unitaria ed un cavo standard a 3 fili di comune uso industriale

Nel luogo dell'azione

Sensori di pressione IO-Link dall'installazione ottimale

avanti

Versatilità di impiego

Riconoscimento oggetti IO-Link in molti principi di funzionamento

avanti

Per un ampio spettro di prodotti

Misurazione di corsa e di distanza con IO-Link

avanti

Risolvere in modo conveniente la questione traceability

RFID con IO-Link

avanti

IO-Link at its best

Versatilità di networking senza pari

avanti

Manutenzione secondo condizione

Alimentatori per la manutenzione predittiva

avanti Condition based Maintenance
[Meno]

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo