Soluzioni per il rilevamento del livello

Ottimizzate per soluzioni individuali

  • Panoramica

La tecnologia Balluff del rilevamento livello si è affermata in molti settori: ad esempio nell'industria farmaceutica, alimentare e delle bevande, nell'ambito della tecnica dei semiconduttori o in turbine eoliche, perché i sensori e sistemi di alta qualità con principi di funzionamento diversi consentono un'ampia gamma di applicazioni. Le esigenze individuali vengono soddisfatte in modo ottimale grazie all'ampia gamma di prodotti.


Sensori ad ultrasuoni BUS M30E2

Resistenti alle sostanze chimiche

avanti

Fotocellule a forcella

Riconoscimento di liquidi mediante contenitori trasparenti

avanti

Sistemi di misurazione della corsa in forma di barra

Rilevamento di livello su tubi di bypass

avanti

Massima precisione per alimentari e igiene

Sonda di livello Micropulse SF

avanti

Sensori capacitivi Global

Una tecnologia superiore alla media al miglior prezzo

avanti

I sensori Smartlevel superano i confini

La sensoristica capacitiva al top

avanti
[Meno]

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo