Sensori magnetici cilindrici

Riconoscimento della posizione sicuro ed esente da usura su tutti i cilindri pneumatici

  • Panoramica
  • Componenti

Sensori cilindrici magnetici in uso

Connettori a spina e cavi di collegamento Seleziona Sensori magnetici cilindrici Seleziona

I sensori magnetici cilindrici vengono impiegati principalmente per monitorare la posizione del pistone su cilindri e pinze. Il campo del magnete integrato nel pistone viene riconosciuto dal sensore attraverso la parete dell'attuatore. Grazie al rilevamento della posizione senza contatto, i nostri sensori cilindrici magnetici funzionano in maniera affidabile ed esente da usura, senza bruciature da contatto, rimbalzi o inceppamenti e con un solo punto di commutazione. La posizione del pistone verrà riconosciuta in modo affidabile anche ad elevate velocità di traslazione.

Sensori cilindrici magnetici ─ realizzati in funzione delle vostre esigenze


Sensori Global per cilindri

Supporto perfetto nel cilindro pneumatico

avanti

Per la scanalatura a C

Montaggio dei sensori cilindrici direttamente nella scanalatura a C oppure mediante staffe ...

avanti

Per la scanalatura a T

Montaggio dei sensori cilindrici direttamente nella scanalatura a T oppure mediante staffe ...

avanti

Scanalatura trapezoidale e guida trapezoidale

Migliore tenuta – Elaborato progetto di staffa angolare di sostegno

avanti

Per cilindri circolari

Apposite fascette serratubi e staffe angolari di sostegno assicurano il sensore sul luogo ...

avanti

Per cilindri con tirante

Da fissare con supporti angolari sui cilindri con tiranti, guide DUO

avanti

Per cilindri a corsa ridotta

Mini-sensori per mini-attuatori

avanti

Die Alleskönner im Schweißbereich

Sensori cilindrici in metallo resistenti alle alte temperature

avanti

Uno slot di innesto è sufficiente

Sensori cilindrici V-Twin

avanti

Per cilindri pneumatici

Strutture di lunghezza estremamente contenuta

avanti

Con uscita analogica

Precisione in struttura compatta

avanti
[Meno]

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo