Sistemi di misurazione della corsa ed angolari a codifica magnetica

Per un preciso posizionamento in applicazioni molto veloci

  • Panoramica

Sistemi di misurazione ad elevata precisione, rapidi, con corpo in misurazione lineare o rotativo, a codifica magnetica – per un posizionamento di precisione in applicazioni altamente dinamiche

Vantaggi

Assenza di contatto ed elevata risoluzione, insensibile alla sporcizia

Applicazioni

  • Monitoraggio della posizione di slitta in azionamenti lineari elettrici/pneumatici
  • Rilevamento del regime e della posizione su assi ed azionamenti rotativi
  • Posizionamento di unità di lavorazione (ad esempio taglienti a laser o a getto d'acqua)

Sistemi di misurazione della corsa ed angolari a codifica magnetica – realizzati in funzione delle vostre esigenze


Piccolo e raffinato

Sistema di misurazione della lunghezza a nastro magnetico con risoluzione 1 µm

avanti

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo