Sensori meccanici

Per posizionamento e funzione limit switch

  • Panoramica
  • Interruttore di posizione singolo
  • Interruttori di posizione multipli
  • Meccanismi di commutazione

Interruttore di posizione singolo in uso

Barre portacamme e camme di commutazione Seleziona Interruttore di posizione singolo Seleziona Connettori a spina e cavi di collegamento Seleziona

Interruttori di posizione multipli in uso

Barre portacamme e camme di commutazione Seleziona Interruttori di posizione multipli Seleziona Connettori a spina e cavi di collegamento Seleziona

Meccanismi di commutazione in uso

Accessori Meccanismi di commutazione Seleziona Fissaggi adeguati

I sensori meccanici vengono impiegati per compiti di posizionamento e funzione limit switch su macchine utensili e presse, centri di produzione di produzione flessibili, robot, dispositivi di montaggio e di trasporto, nella costruzione di macchine e apparecchi. Da decenni si sono affermati come classici e robusti dispositivi del settore automazione.

Vantaggi

  • Affidabili e robusti, anche in ambienti gravosi
  • Funzionamento ineccepibile in presenza di vibrazioni, urti, rapide oscillazioni termiche, lubrorefrigeranti aggressivi, intensa produzione di trucioli

Sensori meccanici – realizzati in funzione delle vostre esigenze


Sicuro è rosso

Interruttori di posizione meccanici multipli e singoli con punti di commutazione di sicur ...

avanti

Camme senza fine

Interruttori di posizione multipli meccanici con unità intercambiabile

avanti

Massima resistenza a temperature elevate

Interruttori di posizione multipli e singoli ultraresistenti alle alte temperature

avanti

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo