Trasduttori di posizione Micropulse

La prima scelta per la misurazione di lunghi percorsi in condizioni gravose

  • Panoramica

Quando si devono eseguire, in condizioni gravose, misurazioni estremamente affidabili per lunghi tratti e con elevata precisione, vengono impiegati i trasduttori di posizione Micropulse. Il loro segnale in uscita ad alta precisione è disponibile per l'unità di controllo come segnale assoluto, nelle interfacce più varie.. Ed il loro principio di funzionamento senza contatto garantisce l'assenza di usura.

Vantaggi

  • Elevata risoluzione, riproducibilità e linearità
  • Insensibili a vibrazioni e campi di disturbo

Applicazioni

  • Rilevamento della posizione del pistone in azionamenti idraulici (ad esempio impianti ad energia eolica)
  • Monitoraggio di movimenti lineari in macchine per stampaggio ad iniezione o centri di lavorazione
  • Controllo di livello in unità di dosaggio e di miscelazione

Trasduttore di posizione Micropulse ─ realizzati in funzione delle vostre esigenze


Il lavoro dei cilindri per carichi pesanti ora diventa più facile

Trasduttori di posizione Micropulse CD resistenti alle alte pressioni fino a 1000 bar

avanti

Antideflagrante!

Trasduttori di posizione Micropulse per le zone a rischio d'esplosione (EX)

avanti

"Tre in uno" – ridondanza tripla

Sistemi di misurazione della posizione per esigenze di sicurezza superiori

avanti

Misurazione della corsa mobile

Con i trasduttori di posizione Micropulse AR

avanti

Sistema di feedback a cilindro per condizioni meteo estreme

Trasduttore di posizione Micropulse ProCompact con sistema di protezione per cavi

avanti
[Meno]

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo