Sensori di pressione

Garanzia continua di prodotti di alta qualità

  • Panoramica
  • Componenti

Sensori di pressione in uso

Connettori a spina e cavi di collegamento Seleziona Sensori di pressione Seleziona Accessori

I sensori di pressione BSP sono adatti a misurare la pressione di mezzi gassosi e liquidi. Sono in grado di offrire molteplici applicazioni nell'automazione industriale. Consentono di eseguire facilmente sia le applicazioni standard che quelle particolarmente impegnative. Inoltre sono caratterizzati da un'estrema facilità di utilizzo e da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

I vantaggi per voi

  • Misurazione affidabile della pressione
    Con i sensori di pressione BSP di Balluff è garantito un livello di qualità dei prodotti uniformemente elevato.
  • Rilevazione della pressione di sistema in un colpo d'occhio
    I sensori di pressione Balluff dispongono di un ampio e luminoso display a LED.
  • Semplice installazione
    La doppia custodia girevole consente un adattamento ideale alla vostra macchina.
  • Flessibilità nel posizionamento grazie alla forma costruttiva compatta
    Il sensore può essere posizionato con flessibilità nel quadro elettrico ad armadio e richiede poco spazio.
  • Parametrizzazione intuitiva
    La guida a menu di facile comprensione (secondo lo standard VDMA) vi consentirà di impostare i parametri relativi alla pressione in modo rapido e semplice.

Sensori di pressione – realizzati in funzione delle vostre esigenze


Condizioni gravose, temperature elevate

Sensori di pressione high-end

avanti

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo