Tool-ID Upgrade – Riequipaggiamento da un'unica fonte

Per riequipaggiare il vostro parco macchine ed incrementare il vostro utile di gestione.

Tool-ID Upgrade rappresenta una soluzione completa per ammodernare il sistema di identificazione utensili presente sulle macchine esistenti. Questo pacchetto completo con un sistema Industrial-RFID costituisce l'interfaccia ottimale tra dispositivo di regolazione e controllo macchina. Si adatta a tutte le tecnologie correnti. Il sistema può essere implementato nella maggior parte dei controlli. Ad esempio di Siemens, Heidenhain, Fanuc o Mazak. Qualora voi lavoriate con un altro produttore, vi preghiamo di contattarci. Ogni soluzione viene realizzata su misura in base alle esigenze individuali.

Il Tool-ID Upgrade di Balluff garantisce nei moderni impianti produttivi la saturazione ottimale degli stampi ed assicura un'elevata disponibilità delle macchine. Infatti ciascun utensile può essere identificato, tracciato e gestito in modo affidabile. Tutto ciò ne garantisce il massimo sfruttamento, e garantisce la massima creazione di valore aggiunto possibile. Approfittate dei vantaggi derivanti da una perfetta identificazione degli utensili.

Le seguenti caratteristiche offrono ottimizzazione di processo e sicurezza di processo

  • Sicura trasmissione dei parametri utensile
  • Corretta assegnazione delle macchine mediante lettura nel magazzino utensili
  • Rappresentazione visiva dei dati utensile sullo schermo
  • Rapidi tempi di attrezzaggio grazie all'automazione
  • Sfruttamento ottimale degli utensili

Descrizione del sistema Hardware Box

  • Panel-PC con touchscreen
  • RFID-Reader con interfaccia seriale della serie BIS C
  • Alimentazione di tensione a 24V per reader e Panel-PC
  • Supporto per il montaggio

Hardware portautensile ad esempio per HSK, ISO

  • Alloggiamento meccanico per gli utensili
  • Supporto per la testina di scrittura/lettura
  • Testina di scrittura/lettura della serie BIS C
  • Supporto per il montaggio
  • Cablaggio

Fate la vostra scelta in base alle prestazioni desiderate. Ed approfittate inoltre della semplicità di integrazione. Utilizzate anche i potenti sistemi Industrial RFID per l'identificazione degli utensili.

Software
Preinstallato con opzione per il rispettivo controllo

Messa in funzione

  • Montaggio del portautensile e delle Box su ciascuna macchina
  • Parametrizzazione del reader
  • Collegamento al rispettivo controllo
  • Messa in funzione delle singole macchine
  • Test e validazione della funzionalità
  • Collaudo generale dell'installazione

Corsi di formazione ed istruzione

  • Creazione di specifiche documentazioni
  • Il vostro personale autorizzato viene istruito all'uso del sistema.

 

 

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo