Software configurabile individualmente per Industrial RFID

Definite le caratteristiche specifiche per i vostri Clienti e garantite un ampia gamma di soluzioni individuali.

I software Template/Portal per RFID-Handheld BIS ed il Visual Builder per i desktop offrono ai costruttori di macchine e di impianti la possibilità di mettere soluzioni individuali a disposizione dei loro Clienti.

Software Template per applicazioni mobili

  • Trasmissione di informazioni in tempo reale via WLAN e Bluetooth Protezione contro l'accesso non autorizzato mediante password
  • Una gestione menu adeguata ai processi consente un utilizzo intuitivo
  • Interpretazione di dati con testo in chiaro grazie alla visualizzazione in codice ASCII

Ciascuna versione comprende una specifica gamma di prestazioni, che possono essere adeguate alle necessità dei vostri Clienti. Con un'interfaccia utente individuale e diverse caratteristiche. Ciò garantisce uno stretto rapporto con i clienti. Al contempo il software può essere riutilizzato.

Software Portal per applicazioni mobili

Il software Portal offre le caratteristiche della versione Template unitamente ad ulteriori vantaggi

  • Superare le rotture del supporto – grazie alla lettura dei barcode ed alla scrittura su RFID
  • Comparazione dei dati – con funzione di query
  • Tutto sott'occhio: rapida ricerca dei dati mediante apposita funzione di ricerca
  • Template speciali per qualsiasi tipo di informazione
  • Scambio manuale con database che comunicano parimenti in XML
  • Memorizzazione dei dati sotto forma di file XML o file CSV per ulteriori applicazioni

Visual Builder per soluzioni stazionarie

  • Generazione di svariate maschere
  • Sviluppo di applicazioni senza conoscenze di programmazione
  • Diversi modelli di licenza per i vostri Clienti

 

 

Customized Software per Industrial RFID

Se la comunicazione dati con RFID dev'essere coordinata in modo ottimale in base alle vostre esigenze e processi, è necessario un software individuale. Il software standard è effettivamente adatto per un ampio spettro di applicazioni, tuttavia particolari attività richiedono interventi su misura..

Pertanto programmiamo secondo le vostre direttive i software per le applicazioni mobili e stazionarie. Infatti con i software realizzati individualmente su misura i dati vengono elaborati con rapidità e flessibilità, nel modo che risulta essere per voi più conveniente. Anche l'interfaccia utente offre la migliore praticabilità. Optate per il customized Software – ed una maggiore efficienza.

 

Applicazioni mobili Applicazioni stazionarie
Template Portale Customizing Visual Builder Customizing
Lettura barcode
Comparazione dati
Funzione password
Scrittura dati su tag e lettura dati da tag
Funzione di ricerca
Memorizzazione e trasferimento dati su/da Handheld
Memorizzazione ed esportazione dati sotto forma di file XML o CSV
Il Template si basa sulla Windows™ Interface (secondo software su PC esterno)
Disponibilità di diversi Template
Visualizzazione di dati nel contesto specifico del Cliente
Emissione di segnale acustico al termine del processo
Collegamento WLAN
Lo stato del processo viene visualizzato mediante una luce verde, gialla e rossa

 

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo