プラスチック、ゴム、タイヤ

幅広いアプリケーションに対応するファーストクラスのセンサ

プラスチックおよびゴム産業

プラスチックは多種多様な用途で使用され、新しい化合物の開発によって更に拡大しています。歯科の現場で使用されいる合成物質や軽量化を実現する合成繊維のように、プラスチックの素材は従来の材料から取って代わられています。

多様性の増大と共に、プラスチックの製造はますます複雑になり、生産工程や機会に対する要求も高まっています。機械の設計においても、最終的な製品の生産においても、信頼できる高品質のコンポーネントを使用することが、ますます重要となっています。

高機能なセンサやシステム、高品質のネットワーク技術を含むBalluffの幅広い製品群にはこの理想的な素質を備えています。射出成形やブロー成形、タイヤ成形や加硫プレス、接合や混合技術のいずれにも、高い品質によって、機械の稼働率や成熟したシステムのコンセプト、効率的な使用に貢献します。Balluff 技術は幅広い温度範囲に適応するよう設計されています。

お問い合わせ

ご質問や更なる詳細な情報につきましては、私たちのインダストリーチームへお気軽にお問い合わせください。

E メールを送信