鉄鋼・製鉄ソリューション

安全性と柔軟性を1つのチャンネルから

鉄鋼産業

鉄鋼の製造は、非常に複雑でかつ、高温、衝撃、振動を伴う困難な条件下で行われます。そのため、鉄鋼メーカーや機械メーカーの要求事項は高いものになります。最適な品質管理による、より安全で確実な工程プロセスを確保することが必要です。その際、設備や機械がトップクオリティであることが基本的な要求されます。それには、最高水準の技術が必要とされます。

Balluff は、あらゆる効果的な動作原理を持つ幅広い製品群で、鉄鋼メーカーや機器メーカーに、最新の接続機器と最適なファーストクラスのセンサやシステムを 提供します。これらは、耐薬品性、耐高温性、耐衝撃性、耐振動性に優れ、卓越した堅牢性と信頼性を備えています。なぜなら、Balluff の技術はHALT試験(Highly-Accelerated-Lifetime-Test)の使用を認可された独自の試験施設において過酷な環境に最適化されるからです。

コークスプラントや高炉、熱間および冷間圧延、表面処理のあらゆる工程で、Balluffの技術は機械の能力を継続的に発揮できるようにするため、システムの稼働率を最大限に確保します。この高い品質は他の高品質金属の生産にも適しています。

Balluffの製品は国際的な信頼を得ており、世界中に供給されています。このグローバルなサービスは個別の対応と包括的なサービスを提供します。親身なアドバイスと独自のソリューションによって、お客様がどこにいてもBalluffはお手伝いすることができます。

お問い合わせ

ご質問や更なる詳細な情報につきましては、私たちのインダストリーチームへお気軽にお問い合わせください。

E メールを送信