効率向上に役立つ新世代

産業用 RFID システム BIS V

最大 4 個のライト/ リードヘッドを 1 個のプロセッサユニットに接続

Balluff の産業用 RFID システム BIS V で、高速の非接触データ通信を大幅に効率アップできます。内蔵型 IO-Link マスタと 4 つのアンテナチャンネルを備えているのは BIS V のみだからです。これらは別々にパラメータ設定でき、最大 4 個のライト/ リードヘッドの接続が可能です。必要なプロセッサユニットが少ないため、コストが削減されます。IO-Link マスタにより、追加情報のためにノードを使用することができるため、例えば他のセンサを直接接続して、簡単なネットワーク構成を構築することができます。

BIS V は、より高速のデータ伝送、短いサイクルタイム、そして、HF および LF アプリケーションでの高いデータ安全性を実現します。

簡単な操作

高性能の BIS V は最高の快適性を提供します。そのため、ディスプレイとステータス LED が簡単に操作できるようにサポートします。また、USB サービスインタフェースにより、標準ハードウェアを簡単に接続することができます。すべてのポートに楽に手が届き、完全に差し込むことができます。

簡単な組立て

小型(170 x 60 x 40 mm)でコンパクトな EMC 保護金属ハウジングは完ぺきに統合でき、簡単に組み立てられます。制御キャビネット内または IP 67 までのフィールド内、DIN レール(トップハットレール)またはプロファイル。

用途分野

操作、組立ておよび材料フローは、この工業環境用パワーパックの最も重要な用途分野です。その EMC 保護が非常に難しい環境での使用を可能にします。

アプリケーションの例

  • 工業生産における材料フロー管理のための識別作業
  • 機械製作におけるレールガイド式コンベヤシステム
  • 自動車産業および電子機器産業のアセンブリラインとサブアセンブリライン
  • 電気モノレール
  • イントラロジスティックス

利点のまとめ

  • 高性能でコストダウン:4 個のライト/ リードヘッドに対してプロセッサユニットは 1 個のみ
  • 内蔵型 IO-Link マスタがネットワークトポロジーを単純化する
  • ステータス LED とディスプレイによる快適性
  • 操作しやすい:差込み可能なポートと USB サービスインタフェース
  • 簡単に統合:コンパクトなデザイン
  • 組み立てやすい
  • 市場で優勢な産業用通信である Profibus 接続
  • 自動検知機能付きの ISO 14443 および ISO 15693 対応 HF 機能

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。