確実性を簡単に後付け

Micropulse リニアスケール BTL 7 冗長型

新しい Micropulse リニアスケール BTL 7 冗長型は、非接触・アブソリュート方式の堅牢なリニア位置測定システムであり、自由に構成することができます。最大 3 つの依存性のない測定セクション、ならびに 3 つの独立した電子モジュールが 1 つのロッドにコンパクトに収納されています。 それにより、冗長信号発生が保証されるとともに、高い確実性が約束されます。

特長

  • 分解能、0.005 mm までの繰り返し精度
  • 完全金属製ハウジング、保護等級 IP 67
  • 測定範囲 25~2000 mm
  • Germanischer Lloyd(ドイツ船級協会)の承認

使用

BTL 7 冗長型は、油圧シリンダなどの圧力範囲で高い確実性の要求を満たさなければならないようなアプリケーションに特に適しています。新しい冗長型ロッドはそのコンパクトなサイズにより、すでに取り付けられている非冗長型リニア位置測定システムを簡単に交換することもできます。その多くの場合、Micropulse リニアスケール BTL 5 の場合と同じネジ山/ 保護パイプを使用できるため、アクチュエータや装置を前もって変更する必要がありません。そのようなロッド式リニアスケールの使用のために、最も流通しているデザインの BTL 7 を提供することができます。

デザインの概要

BTL7-…-TB-… ロッド径:10.2 mm
ネジ山:M18x1.5

BTL7-…-TZ-… ロッド径:10.2 mm
ネジ山:¾"-16UNF

BTL7-…-TT-… ロッド径:21 mm
ネジ山:M30x1.5

BTL7-…-TK-… 差込みフランジ、ø 18h6

その他の利点:すばやく簡単な試運転によるコスト削減

開始点と終了点は、測定範囲全体にわたって PC で簡単に設定できます。また、複雑なパラメータ設定を簡単かつ確実に行うことができます。そのようにして、パラメータセットを保存し、ロードすることができます。設定パラメータを記録することも可能です。

利点

  • セーフティ機能を簡単に後付け可能
  • セーフティコンセプトの柔軟性、冗長度を選択可能:2 倍または 3 倍
  • 機械構成を維持することができる
  • すばやい試運転、測定範囲全体にわたって特性曲線を設定可能
  • 診断 LED が有効なすべてのチャンネルの最適な概観を可能にする
  • 非接触で摩耗しない

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。