静電容量レベルセンサ

新しい Globalprox シリーズで極めて簡単に

Balluff Globalprox センサレベル検知用の静電容量センサは、さまざまなアプリケーションの実現に役立つとともに、最高の EMC 保護機能を提供します。本シリーズには、M12、M18、M30 サイズのプラスチックおよびステンレスハウジングが用意されています。

静電容量センサは顆粒、粉体、粘性または液体の測定物のレベルを確実に検出します。 埃、反射または物体の状態や色による影響を受けることはありません。ドライランニングによる機械の損傷が防止されます。油圧パンなどの漏れ監視においても、容量レベルセンサは確実性が確保されます。

すべての機器は、ポテンショメータを使用してアプリケーションに応じた調整が可能です。ノンフラッシュ切替え特性は、物質と接触している付着物の補正時に向上した特性を発揮します。

レベル検知の場合の Globalprox 静電容量センサ

Balluff Globalprox センサの使用

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。