万一に備えて – デーネジ止め式のデータキャリア

金属取付け可能な13.56MHz RFIDデータボルト

生産ラインにおいて、常にパレット上にデータキャリアが使用できるとは限りません。それで加工物に情報を直接添えていなければならない場合は、データキャリアを簡単な方法で物体に固定し、再び外せるようにすることが必要ですネジ式はそのような場合に適しています

Balluffには金属部品に取り付けることのできる 13.56MHz RFIDデータボルト があります。これは繰り返しの使用が可能で高い保護等級を持ち、、離れた距離からでも確実に作動します。ISO 15693 に準拠しているため、世界中で使用できます。

アプリケーション

  • 製造プロセスでのパーツトラッキング
  • データキャリアが 繰り返し使用されるクローズドループアプリケーション
  •  プレスツールなどの製造装置の識別
  • 組立て工程

利点

  • 高い保護等級
  • 簡単に固定できネジ止め式のデータキャリア
  • アプリケーションの柔軟性向上をもたらす長い読み取り/書き取り距離
  • ISO 15693 に準拠しているため世界中で使用可能

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。