産業用 RFID システム BIS U – 長い検出距離

極めて動的なアプリケーションで大量のデータを高速で検出

最大限の確実性と 100 % の品質のため

産業用 RFID システム BIS U は、大量のデータの場合や極めて動的なアプリケーションでも、高速の書込み/ 読取りサイクルによって柔軟な通信を可能にします。そのようにして、BIS U は 100 % の品質を約束し、6 m の検出範囲で長い距離もカバーします。また、BIS U は複数のデータキャリアを一度に検出して処理するため、特に経済的です。

利点

  • UHF テクノロジー(868 MHz、EU および 928 MHz、USA)
  • 複数のデータキャリアを同時に検出し、評価する
  • 最大 6 メートルの書込み/ 読取り距離( 環境条件によって異なる)
  • 動的なアプリケーションでも極めて高速のデータ処理
  • プロセス透明性の向上
  • 堅牢な金属ハウジング

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。