Micropulse リニアスケール BTL 7

工業用油圧システムの新しい基準

Balluff BTL7Micropulse リニアスケール BTL は、過酷な環境条件用の堅牢なリニア位置測定システムです。600 bar まで確実に、耐圧性の高いステンレスパイプでは本来の測定セクションが維持されます。  その測定範囲は 25~7600 mm で、使用条件に応じて開始点と終了点を柔軟に設定することができます。  このシステムは、位置フィードバック用の油圧シリンダ内での使用に非常に適しています。または、食品や化学業界での刺激の強い測定物のレベル点検にも適しています。

利点

生産コストの削減

  • USB インタフェースを介したパラメータ設定
  • 測定範囲を修正するための Easy-Setup
  • すばやい試運転

機能性の向上

  • 位置と速度の値
  • ダブル位置測定

運転信頼性の向上

  • 診断および運転状態用のステータス LED
  • 耐衝撃性と耐振性の向上

Micropulse リニアスケールの使用


お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。