Micropulse レベルセンサ SF

食品およびサニタリ仕様で最高精

Balluff の BTL SF レベルセンサレベルセンサ BTL SF は、極めて高い清潔さが求められるアプリケーションにおいて継続的に高精度の測定を可能にします。この腐食しないステンレス製センサは、角に丸みを付けてあるため、 表面仕上げの質が高くなっています。このセンサは、最も厳格な国際的サニタリ規格に適合するため、また、食品産業における厳しい要求を容易にクリアするためのあら ゆる条件に適合しています。そのため、レベルセンサ BTL SF は最高品質の製品となりました。

国際的な認証

  • 100 % ステンレスが最高のサニタリ規格を満たし、長寿命を約束
  • 国際証明書が最高の品質を保証
  • μm 単位での継続的な高精度測定が質の高い容器充填を実現

利点

  • あらゆる液体の測定物に対応
  • 泡を抑え、非常に信頼できるレベル値を提供
  • 取付け時に調整は不要
  • 取り付けた状態で簡単に清掃できる(CIP – Clean in Place)
  • 130 ℃までのプロセス温度に対応(SIP – Sterilistation in Place)  
  • 規格化されたインタフェースが柔軟な取付けを約束
  • 国際的に認証された品質が世界中でのシステムの販売を保証
  • 上昇および下降信号の設定可能

Micropulse レベルセンサ SF の使用 

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。