red dot award: product design 2012(2012 年レッドドット・プロダクトデザイン賞)

Balluff の産業用 RFID システム BIS V プロセッサユニットが最も有名な国際デザイン賞の 1 つを受賞しました

red dot design award(レッドドット・デザイン賞)最も有名なデザイン賞の 1 つが Balluff の産業用 RFID システム BIS V プロセッサユニットに与えられました。BIS V プロセッサユニットは red dot award: product design 2012(2012 年レッドドット・プロダクトデザイン賞)を受賞しました。その高いデザイン品質と見事なフォルムがさまざまな国の 30 人の専門家から成る審査員を納得させたため、BIS V プロセッサユニットに人気の高い賞の 1 つが与えられました。 全世界の創作者やメーカーが、全部で 4,515 のデザインをこの有名な製品コンクールに出品しました。

国際的に公認された品質証明の授与は、2012 年 7 月 2 日にエッセンのアアルトシアターの伝統的な red dot gala で行われます。その後、Balluff の産業用 RFID システム BIS V プロセッサユニットは、エッセンのツォルフェアアイン炭鉱にある red dot design museum の 4 週間にわたる特別展で紹介されます。

この小型で組み立てやすいパワーパックは、短いサイクルタイムと高いデータ安全性により、HF および LF 範囲の高速で確実なデータ伝送を実現します。そのコンパクトなメタルハウジングによって、完ぺきな EMC 保護を提供します。その他の特殊な点は、内蔵型 IO-Link マスタと別々にパラメータ設定できる 4 つのアンテナチャンネルです。これは最大 4 個のライト/ リードヘッドの接続を可能にします。 この多面的なプロセッサユニットは、材料フロー、操作および組立てのエリアに効果的に取り付けられています。

red dot design award(レッドドット・デザイン賞)の発起人であり CEO であるピーター・ゼック博士は、このコンクールの高い水準について言及しています。「それぞれの分野の最も優れた製品が、今年も厳しいコンクールに出品され、審査員の厳しい目にさらされました。専門家たちは、個々の出品物すべての審査、テスト、評価を厳正に行い、最高の基準を設定しました。その成績により、受賞者は非常に高いデザイン品質を証明しただけでなく、デザインが革新的な製品ソリューションの必須要素であることも証明したことになります。」

起源は 1950 年代にまでさかのぼる red dot design award(レッドドット・デザイン賞)は、3 つの分野に分かれています。それは「red dot award: product design(レッドドット・プロダクトデザイン賞)」、「red dot award: communication design(レッドドット・コミュニケーションデザイン賞)」、「red dot award: design concept(レッドドット・デザインコンセプト賞)」です。 2011 年には、70 ヶ国以上から 14,000 を超える申請が登録されました。red dot の賞は、世界で最も人気の高い優れたデザインの品質証明の 1 つとして定着しました。

お問い合わせ

最新情報に関するお問い合わせは、こちらにご連絡ください。