光電センサ BOS 50K

検出距離の長い BOS 50K 赤色光シリーズ

BOS 50K シリーズに、従来のスルービーム光バリアや反射型光バリア、背景抑制機能付き/ なしのライトセンサに加えて、新型センサが登場しました。これにより、さまざまな用途分野でユーザーに高いフレキシビリティを提供できます。

アプリケーション

光学センサは赤色光で作動し、コンパクトなサイズで最高の性能を発揮します。この光学センサの赤色光は目に見えるため、距離が離れていたり周囲条件が厳しい場合でも確実な物体検知を保証します。そのため、この多用途な製品は、自動車産業から製材加工に至るまで、さまざまな分野で活躍します。

設置が簡単

明るくて見やすく、輪郭がはっきりとした光点により、センサの位置合わせが簡単です。堅牢なポテンショメータを使用して、迅速、簡単、高精度で調整できます。堅牢性が高く厳しい環境にも対応できる、取り付けの容易なプラスチックハウジングのおかげで迅速な設置が可能です。すべてのタイプが 4 ピン M12 コネクタ×1 と PNP スイッチング出力×1 を備えています。NO 接点または相補的接点として動作する出力機能が用意されています。(NPN および NC 接点については、お問い合わせください。)

機能信頼性

非常に見やすい LED インジケータにより、作動中の機能チェックが容易です。特に、背景抑制機能付きライトセンサによるエラー表示およびエラー出力は、動作信頼性の向上に寄与します。

タイプ
HGA 付きライトセンサ、最大検出距離 2 m

  • グレー値変動が非常に少ないため、色にほぼ関係なく物体検知が可能
  • 10 段式ポテンショメータによりアプリケーションに精密に適合
  • エラー表示およびエラー出力により動作信頼性が向上

拡散式ライトセンサ、最大検出距離 2 m

  • 反射体または 2 つ目の機器が不要
  • 270°ポテンショメータによりアプリケーションに正確に適合
  • 作動中の位置合わせや監視を容易にする信号強度インジケータ

反射型光バリア、最大検出距離 22 m

  • 高性能な電極により光沢のある対象物でも確実に検出
  • 270°ポテンショメータによりアプリケーションに正確に適合
  • 距離が離れていても位置合わせが容易

スルービーム光バリア、最大検出距離 60 m

  • 外部光の影響を受けない – インテリジェントな電子部品と光学フィルタを内蔵
  • 270°ポテンショメータによりアプリケーションに正確に適合
  • 広い検出範囲:検出距離の長い可視赤色光

アプリケーション事例

スルービーム光バリアは、製材機械に入る木材が正確に位置合わせ/切断されるように監視します。検出距離が長いため、搬送エリア外にセンサを安全に設置することも可能です。可視赤色光が、センサの位置合わせを容易にするとともに、最高品質の木材切断を約束します。

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。