5 ポート Ethernet スイッチ

システムコンポーネントを Ethernet と容易にリンク

工業オートメーションの分野では、Ethernet ベースのネットワークシステムの重要性が高まっています。それは、迅速な設置が可能で、プロセスデータを簡単にコントローラに送信できるためです。

Balluff が提供するのは、機械や設備用の Profinet や Ethernet/IP など Ethernet ベースのさまざまなシステムやネットワークコンポーネントだけではありません。Balluff は Ethernet システム一式も提供できるようになりました。それは、当社の Ethernet 製品プログラムに 5 ポートスイッチが加わったためです。Ethernet システムコンポーネントを Ethernet システムにリンクさせることが、さらに簡単になりました。

5 ポート Ethernet スイッチにより、1 つのコンポーネントに最大 5 つの Ethernet 機器をスター型に接続できるようになりました。RJ45 ポートが、転送速度 10 Mbit/s および 100 Mbit/s に対応しています。

転送速度はオートネゴシエーション機能で自動的に設定されます。また、オートクロス機能により誤配線を確実に防止できます。モジュールは、どのケーブルタイプが使用されているか自動で検知します。

 

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。