mini.s – コンパクトで高性能な Mini センサ

高い設計自由度により多くのアプリケーションに対応

コンパクトなハウジング、かつ軽量でありながら、最高のスイッチ精度。工業オートメーション分野のこうした要望に応えるのが、Balluff Mini センサです。小型の設計と最高の性能を誇るこのセンサによって、設計の自由度が高まり、非常に多くのアプリケーションに対応できます。これにより、ユーザーは大きなフレキシビリティを手に入れることができます。

Balluff は、誘導センサ、光電センサ、磁気センサ、静電容量センサ、超音波センサなど、あらゆる作動原理の小型センサを取りそろえています。
また、Mini バージョンの誘導型カプラ、フィールドバスモジュール、産業用 RFID システムも用意されています。

小型設計 – 新製品

Mini-Laser 光電式反射型光バリア BOS Q08 – クラス最小のレーザー

クラス最小のレーザーが精確なスイッチ動作を実現します。これにより、素早い動作においても正確な位置合わせが約束されます。本センサは 0.3 mm までの小型部品検知に最適です。軽量なのでピック&プレースおよび Mini グリッパで使用するのに適しています。また、「コーナーを見回す」用途にもぴったりです。

IP 67 対応金属ハウジング

Mini-Laser 反射型光バリアには、完全に密閉可能で堅牢な IP 67 対応の金属ハウジングが装備され、厳しい環境でも高い信頼性が保証されます。

一部埋め込みの取付けが可能

省スペース型なので、取付け場所が限られている状況でも容易な統合が実現します。光学面が小さいペリスコープ構造となっているため、一部が埋め込まれた状態やプロセスに近い取付けなど、多様なアプリケーションで使用できます。センサヘッドさえ見えれば、完璧な物体検知が可能です。

アプリケーション事例

 

金属ハウジング付き Mini 誘導型センサ BES R04KC

小型 – 高精度 – 高い堅牢性

信頼性と精度の高い誘導型センサシリーズ BES R04KC は、すでに好評を博しています。このほど、極めて高い機械的な堅牢性が要求されるアプリケーション向けに金属仕様が登場しました。

セラミック製の作用面を備えた安定した金属ハウジングによって、Mini センサを機械的な脈動、振動、火花飛散が発生する環境で使用することが可能になりました。特に板金加工機やそれに似たアプリケーションで優れた活躍が期待できます。事象の発生場所のすぐ近くから正確な結果を提供できるのです。

サイズが小さいため、スペースが限られている場合でも確実な取付けが可能です。

利点概要

  • 堅牢な金属ハウジング、検知面のセラミックカバー付き
  • M3 ボルトによる確実な固定
  • 取付けが容易
  • 面一取付け
  • ピグテールおよびケーブルバージョン
  • NP 常時閉 /常時開、NPN 常時閉 / 常時開

アプリケーション事例

 

 

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。