ドライブおよび流体技術用のセンサおよびシステム

適切なセンサ原理で最適なソリューション

将来においても流体およびドライブ技術を競争力のあるものにしておく必要があるなら、この領域で使用する機械は高いレベルの自動化と最小の停止時間を確実なものにする必要があります。そのためには、例えば以下のような要求事項を満たさなければなりません

  • キーバードによる製品切替え
  • 最良のエネルギー効率
  • 高いサイクル時間
  • 大きな可用性
  • 短い装備変更時間

Balluff のリニア位置測定技術はこれらの要求事項に最適な設計となっています。しかも Balluff のリニア位置測定技術は、機械製造あるいは再生可能エネルギー産業および従来のエネルギー産業などの種々の用途に対応した広範なポートフォリオリオを提供します。何故なら、適切なセンサ原理により理想的なソリューションを実現できるからです。

Micropulse リニア位置測定システム BTL – ロッド形状
油圧軸用のフィードバックシステムをシリンダの吐出領域に一体化

  • 最大 1000 barまでの圧力に耐えます
  • アナログ、デジタル、フィールドバス、Ethernet
  • 国際的な防爆承認取得
  • 34 mm ステンレスハウジングに収納

 

Micropulse リニア位置測定システム BTL – プロファイル形状
外部取付け用の経済的なソリューション

  • 堅牢で汎用的
  • 1 つのシステムにより多くの位置を設定可能
  • アナログ、デジタル、フィールドバス、Ethernet
  • ポジショントランスデューサとシステムとの最大距離は 15 mm。非接触です!

 

磁気的にコード化されたリニア位置および角度測定システム BML
アブソリュート方式で高精度

  • 1 µm までの分解能
  • アブソリュート方式あるいは増分方式
  • 非接触、迅速な制御
  • コンパクトな形状

 

耐圧誘導型センサ BES
圧力のかかった状態でバルブ位置と油圧シリンダの最終位置を確認

  • 最大 500 barまでの油力に耐えます
  • 多彩な形状:小型、ショート型、広幅型、ロング型
  • バイナリあるいはアナログ
  • 防爆仕様

 

磁気シリンダセンサ BMF
空圧ドライブにおける信頼できる位置検知用

  • きわめて高精度で信頼性の高い動作性能
  • 非接触で摩耗しない
  • 堅牢
  • 小型ハウジング、面一に取付け可能

 

圧力センサ BSP
柔軟で信頼できる圧力検知

  • コンパクトなハウジングデザイン
  • IO-Link、アナログ、デジタル
  • 現場圧力表示
  • -40 °C まで使用可能

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。