包装産業向けのソリューション

迅速で確実、完璧に衛生的で安定した包装プロセスを実現

包装産業のあらゆる分野に対応

包装産業全体および一次包装、二次包装、ライン末端包装などのさまざまな分野向けに Balluff は、センサ、システム、ネットワークおよび接続技術の最適なソリューションを提供しており、製薬、化粧品製造、食品や嗜好品の製造、飲料産業などに対応可能です。

一次包装二次包装ライン末端包装
成形 選別 パレット積載
充填 箱詰め 包む
封をする フィルム包装 封をする

柔軟性とプロセス安全性

Balluff 製品は最高の柔軟性とプロセス安全性を約束します。迅速で頻繁なサイズ変更も簡単です。
Balluff の技術は、衛生規則などの厳格な当局の規定をクリアします。また、模倣防止、トラック & トレース、アクセス制限などのデリケートな分野でも高い要件を満たします。
製品は世界中で入手可能であり、国際的な認証を得ています。

効率の向上、コスト削減
IO-Link が充填および包装作業の時間とコストを節減

たとえば、広大なスペースが必要とされる飲料充填用の設備などでは、IO-Link 付きの製品に大きなメリットがあります。汎用的に使用可能な、フィールドバスに依存しない IO-Link インタフェースが、コントローラにあらゆるセンサ / アクチュエータ信号を伝送します。反対に、あらゆる制御データがセンサとアクチュエータに伝送されます。それにより、すべてのセンサが IO-Link を通じてフィールドバス構造に組み込まれます。

IO-Link は、コントローラを介して包括的な連続診断と IO-Link 機器のパラメータ自動設定を可能にします。シールドのない標準的な産業用ケーブルしか必要ないため、IO-Link の設置は簡単です。

 

製薬用ブリスターの正確な充填 – センサ 1 つで最高の品質を約束

製薬用ブリスターの場合は、すべてのセクションが正しく、完全に充填されていることが重要です。Vision センサ BVS を使用すると、高い信頼性をもってこれを点検できます。

センサは 1 つのステップで、有無、位置、正しい配置をチェックします。それというのも、同時に複数の監視機能を担っているためです。

Vision センサは、どのような作業にも適応可能です。ワークピースが変更される場合でも、すべての部品を確実に検知できます。さらに、各種の検査作業に合わせてツールの学習が行われます。そして、相互に組み合わせることで、複数の作業に対応することができます。

さらなるメリット:変更はプロセスの際中でも、いつでも可能です。頻繁なサイズ変更、各種の容器も Vision センサで確実に監視できます。

利点概要

  • 最高のシステム稼働率
  • 迅速で信頼性の高いサイズおよび製品変更
  • 複雑な作業でも大きな柔軟性
  • 包装プロセス全体で高効率
  • 最適な生産ライン
  • 生産性の高いプロセスチェーン
  • 最高の品質

アプリケーションに関する詳細情報

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。