高速大容量メモリRFIDシステム

ISO15693規格の8倍の速度

産業用RFIDを用いた高速で非接触のデータ通信は競争力のある組立てラインに不可欠です。Balluffの新しいRFIDシステムはこの要求に必要なパフォーマンスを提供します。それは最大でISO15693規格の8倍の速度で通信をします。

高機能なBIS Vプロセッサと共に、従来にない大容量メモリを高速で読取り/書込みするデータキャリアでベストパフォーマンスをご確認ください。サイクルタイムの削減と生産速度の向上を実現します。

全てのデータはリアルタイムで提供され、分散化したデータ管理は高いセキュリティレベルをお約束します。

利点

  • 最大128byteの大容量メモリ
  • 高速データ通信
  • コンパクトで堅牢、最大IP68の高い保護構造
  • 読書き/書込み回数制限なしのFRAMテクノロジでバッテリーフリー、メンテナンスフリー
  • 高いデータセキュリティをもつフェールセーフのデータ通信
  • 最大4つのリード/ライトヘッドを接続するプロセッサでコストを削減
  • プロセッサに搭載されたIO-Linkマスタ機能でRFIDシステムとセンサシステムを統合
  • 高いセキュリティレベルを確保する分散化データ管理

エンジンの組立工程

  • 回転テーブル(搬送ライン、工作機械)
  • ワークピースの搬送(溶接ヘッドの着座確認)
  • ツール交換を必要とするマシン(プレス、射出成型機)

アプリケーション例

エンジンの組立工程

高速で高いセキュリティと透明性はエンジンやトランスミッションの搭載時やコンポーネンツの追跡において要求されます。BalluffのRFIDシステムは大容量メモリと高速データ通信で、これらの要求に応えます。

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。