レーザー型 Mini 光電センサ

小型部品の検知に最適な BOS 5K レーザー

小型、コンパクト、高性能
製品シリーズ BOS 5K の光学センサに、バックグラウンドサプレッション機能、反射型光バリア、スルービーム光バリア付き光センサの Mini レーザーセンサが登場しました。

Mini レーザーは、お求めやすい価格の高性能なセンサが必要な場合に活躍します。レーザークラス 1 に区分されるため保護対策は必要ありません。コンパクトなハウジングは、少ない設置スペースに最適です。

検出距離が長く、多機能
高品質なレーザー光は距離が離れても視認性にすぐれ、調整が簡単で、長い検出距離を可能にし、多機能性を実現します。

主な使用分野:高速プロセスでの小型部品の検知
包装産業、倉庫・搬送技術、機械工業向けに使用可能であり、精度の高い検出および小型部品の検知に最適です。スイッチング周波数が高いため、工業オートメーションにおける高速プロセスに対応します。

簡単な取扱い
アプリケーションに応じて迅速に調整できます。そのため、ロータリースイッチだけで NC 接点/ NO 接点切り替えが可能です。また、センサタイプに応じた 6 段式または 270° ポテンショメータにより、感度も簡単に調整できます。

主要な利点概要

  • 小型の検出物体または物体特性の検知
  • 遠く離れていても検出物体を確実に検知
  • 小さな構造で長い検出距離
  • 省スペース型
  • 可視光線が必要な場所で使用可能

タイプ

HGA 付き光センサ、最大検出距離 300 mm

  • 6 段式ポテンショメータによりアプリケーションに精密に適合
  • 精密な光線による小型部品の検知(170 mm で 0.5 mm)
  • ロータリースイッチによる簡単な NC 接点/ NO 接点切り替え

反射型光バリア、最大検出距離 10 m

  • 270° ポテンショメータによりアプリケーションに精密に適合
  • 精密な光線による小型部品の検知(3 m で 6 mm)
  • ロータリースイッチによる簡単な NC 接点/ NO 接点切り替え

スルービーム光バリア、最大検出距離 30 m

  • 270° ポテンショメータによりアプリケーションに精密に適合
  • 遠く離れていても精密な光線による小型部品の検知(3 m で 6 mm)
  • ロータリースイッチによる簡単な NC 接点/ NO 接点切り替え

アプリケーション事例

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。