堅牢なステンレスハウジング付きのコンパクトな圧力伝送器

監視対象場所に設置

Balluff のコンパクトな圧力伝送器により、持続的な信頼性の高い圧力測定が確保されます。堅牢なステンレスハウジングは、–40 ~ 125 ℃の幅広い温度範囲に対応するとともに信頼性の高い測定法を実現します。これにより、システムの確実な動作と長寿命をサポートします。

省スペース型のコンパクトな構造で、監視対象の直近に設置できます。コンパクトな圧力伝送器は、迅速で高精度の測定結果を保証します。手間のかかる油圧ラインの機械的な取付けを削減できるため、コストも節約できます。
Balluff の圧力伝送器は極めてコストパフォーマンスに優れています。幅広い用途に使用可能であり、工場オートメーションにおけるさまざまな課題を解決することができます。

アプリケーション

  • 工作機械
  • 油圧設備および空圧設備
  • ポンプおよびコンプレッサ

利点

  • 広範囲な温度範囲
  • 堅牢な金属ハウジング
  • 幅広い製品選択肢

11 種類の圧力範囲、電圧または電流出力、各種のプロセス接続部から、お客様のアプリケーションに最適なセンサをお選びいただけます。

アプリケーション事例

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。