産業環境の過酷な条件に適合するセンサ

ヘビーデューティ用途向けに開発

高い技術的要件

厳しい産業環境では、難しい条件が課されることが往々にしてあります。そのため、ここで使用される技術は、高温、溶接スパッタや金属スパッタ、スパーク、衝撃、または腐食性の強い冷却剤または潤滑剤などの負荷に耐えなければなりません。したがって、あらゆる分野において高い技術的要件が求められます。

産業環境に適合するセンサ:HALT 試験合格

Balluff は、堅牢なセンサおよび用途に適したケーブルと適切なアクセサリを幅広く提供しています。過酷な環境を克服するために、これらのセンサは非常に高い耐性を備えています。認定を受けた独自のラボで実施した HALT(Highly-Accelerated-Lifetime-Test)試験により持続的に検査され、すでに開発段階から厳しい使用環境に合わせて最適化されています。

幅広い用途で使用可能 – 各種のアプリケーションに対応

この堅牢で、信頼性の高いコンポーネントは仕様に応じて、耐熱性、耐衝撃性、または産業環境で使用される媒体に対する耐久性を備えています。これにより、各種のアプリケーションに対するソリューションが保証され、最大限の柔軟性がもたらされます。

主要な特長概要

高温: 耐熱センサと適切なアクセサリにより長寿命と安定したソリューションが提供されます。

スパークと金属スパッタ: 溶接環境対応のセンサと金属スパッタから保護するセンサとケーブルのコーティングによる、堅牢で、干渉を受けにくい技術が使用されています。保護装置は必要ありません。

機械的な摩耗と衝撃: 厳しい環境向けに特別に開発された、産業環境に適合するセンサと適切なアクセサリは、高い負荷にさらされても非常に高い信頼性を発揮します。

冷却剤と潤滑剤: 腐食性、研磨性のある媒体用に設計されたセンサとアクセサリには、非常に高い耐性があります。

特に耐久性に優れた製品の利点

  • 耐用年数の向上
  • システム稼働率の向上
  • コスト削減
  • 国際的な認証取得、世界中で入手可能

アプリケーション事例

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。