高い保護クラスの光電センサ BOS 6K

ECOLAB 認証取得

コンパクトクラスの製品ファミリー BOS 6K は高性能を発揮し、ほぼどこでも使用できます。高い保護クラス IP 67 および IP 69K のこの新世代の製品は、ECOLAB 認証を取得しており、食品産業向けに最適です。洗剤に対する耐性と水の噴射に対する堅牢性を備え、アプリケーションの高い要件を満たしています。

幅広い製品ラインナップ

この光学センサの製品ラインナップは、光センサ(バックグラウンドサプレッション(HGA)機能あり/ なし)からスルービーム光バリア、反射型光バリア(オートコリメーションあり/ なし)に至るまで広範囲に及びます。赤色光、またはレーザークラス 1 です。さらに、バックグラウンドサプレッション機能のあるバリエーションでは、グレー値シフトが非常に小さくなっています。 製品ラインナップにはさらに、測定範囲 20 ~ 80 mm の距離センサとレーザーコントラストセンサが含まれます。

簡単な取付けおよび操作

  • 簡単に取付け可能 – インテリジェントな固定コンセプト、ダブテールを採用
  • 迅速に調整可能:視認性にすぐれた赤色光およびレーザー – スルービーム光バリアは距離が離れても最大 18 m もの検出距離を実現します。
  • 定評ある容易な設定コンセプト:ティーチインボタンを使用

NC 接点/ NO 接点切り替え

センサの NC 接点/ NO 接点切り替え機能は、バリエーション数を抑制し、アプリケーションの柔軟性を高めます。また、コストを削減します。

その他の利点

  • 視認性にすぐれた LED 内蔵
  • 保護された光学系
  • 堅牢なボタン
  • 耐摩耗性のレーザーマーキング
  • 極めて負荷に強い金属プラグ
  • 広範な取付けアクセサリ

さらなる利点

小型構造により、アプリケーションのために利用できるスペースが狭い場合に最適です。また、センサシステムをマシンの構造に合わせて配置したり、目立たないように作動させる場合にも適しています。

アプリケーション例

  • クランプジョーの位置決め
  • 回路基板の検出
  • 透明ボトルの検知
  • 組立て技術での小さい対象物体の検出

アプリケーション

透明ボトルの検知用の反射型光バリア

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。