極めて小さな光電センサ

MICROmote® センサ BOH

比類ない技術的特性を備えたマイクロ光学センサ

光電センサ MICROmote®の最も注目すべき点は比類ない技術によって与えられた特性を持つ LED ユニット、フォトダイオードユニット、フォトトランジスタユニット、レーザーダイオードユニットなどのマイクロ光学コンポーネントです。

特長

  • 長距離
  • 卓越した分解能
  • 堅牢な金属製ハウジング
  • 極めて柔軟なセンサケーブル
  • センサアンプによる簡単な操作

光電センサ MICROmote®は高い光学性能を最小スペースで実現するという基準に基づいて開発が行われました。このため、独自の製造技術を開発し、特許を取得。このことにより、限られた設置スペースであっても、お客様にとって多様なアプリケーションの中から最適なものをお選びいただける幅広い選択肢をご提供いたします。

センサアンプ

この小さな光電センサは動作領域からはなれば場所に設置することができるセンサアンプによって操作されます。非常に柔軟なセンサケーブルによって、センサヘッドとアンプ間でセンサ信号が確実に伝送されます。
その他の利点:アンプには快適なディスプレイと操作系を採用。

ファイバセンサの置換えとして最適

配線のスペースが限られた狭いスペースにおいて柔軟なセンサケーブルを持つMICROmote® センサはファイバセンサの置き換えとして最適です。

幅広いラインナップ

センサヘッドは、極めて小さい寸法、卓越した技術仕様、優れた柔軟性を特徴としています。最小の取付けスペースで、さまざまな独自の特性を備えた、広範囲にわたる多様な製品群からお選びいただけます。

アプリケーション

MICROmote® センサは、可動部品やロボットグリッパへの設置に特に適しています。その小さい寸法は、取付けスペースが狭い場合の設置に最適です。

その他のアプリケーション

  • 小型部品の位置検出
  • ワークの特定とカウント
  • 発泡性のある液体の充填レベル検出
  • 小さな泡の体積測定と検出
  • 高真空下でのアプリケーション

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。