狭小スペースの設置に最適

小さく、高機能なデザインの赤色光とレーザーの高精度光電センサ

狭い設置スペースで小型部品や複雑な輪郭を精密に検知するために、Balluffは赤色光とレーザーの高精度光電センサをご用意しました。拡散反射、背景抑制機能、透過型ライトバリア、更に、過酷な環境に対応したモデルなどを提供します。精密で正確なビームと保護クラス IP 67 に対応した小型で高性能なこれらの製品は、同サイズの他の光電センサを凌駕します。

レーザータイプ – 0.3 mm までの小型部品を確実に検知

すべてのレーザータイプのセンサはレーザークラス 1 に対応しているため、眼を負傷する危険も低くなっています。正確なスイッチ動作は、極めて高い位置精度を必要とするアプリケーションに最適です。レーザー センサは、スタックの高さの監視などに優れた性能を発揮します。

透過型レーザー光バリア BOS 08E – 微細部品、スロット、穴用

正確に焦点を合わせたレーザービームは微小なずれでも検知します。精密なスイッチ動作が極めて薄い対象物やギャップの検知を可能にします。

  • 堅牢なステンレスハウジング(1.4404) – 食品産業に最適
  • 円柱型形状 – 容易な設置
  • 極めてコンパクト – 狭いシステムでの複数センサの連続組付けが可能

部品組付けの点検:正しく組み付けられていますか?

レーザーセンサ BOS Q08M – 微小な物体検出および輪郭の判別

周囲に部品が密集して配置されている場合でも、高精度ビームは緻密な位置合わせが可能です。このためレーザーセンサはスペースが限られている場合に最適で、そのハウジングの長さはわずか 40 mm です。さらに、 検出面が小さいペリスコープ構造となっているため一部が埋め込まれた状態の組付けが可能で、人目に触れるのはセンサヘッドだけです。そのためこのレーザーセンサは、アクセスの困難な位置にも確実に設置できます。

  • ネジ穴付きの頑丈な金属ハウジングング
  • 特許取得の取付けコンセプトによる迅速で正確な位置決め
  • 寿命アラーム
  • 省スペースでプロセスに適した設置
  • ピック&プレースアプリケーションを確実なものにする正確なスイッチング動作

存在の確認: グリッパに CD がありますか?

赤色光シリーズ – 背景抑制機能により幅広い用途で使用可能

すべての赤色光タイプは、ピンポイントテクノロジーにより繊細な位置調整が可能なシャープで均質な赤色のスポットを実現します。背景抑制機能により幅広い用途で使用可能です。

小スポット光電センサ BOS 08E のバックグラウンドサプレッション機能 – あらゆる色に依存しない物体検知を実現

  • 0.3 mm までの小型部品を正確に検知
  • 検出距離 1~30 mm
  • 簡単かつ迅速に調整可能なポテンショメータ搭載
  • 省スペースで簡単な取付けを実現する短いハウジング
  • アプリケーションの幅を広げる完全鋳造ステンレスハウジング(1.4404)

検出距離20mm固定の製品もご用意しています。

ブリスターパックの点検:完全に装填されていますか?

背景抑制機能付き光電センサ BOS 12M – 精密な物体の構造を検知

スポット径が 1.5 mm と極めて小さいため、このセンサは非常に微細な物体を検知することができます。追加された安定出力機能はあらゆる物体のズレを瞬時に検知し、お客様の機械の生産性および効率性が向上させます。

  • レーザーのような小さなスポット – 極めて精密
  • 直径 0.05 mmのケーブルを確実に検知
  • 強い外部光が存在しても誤作動なし
  • コンパクトなハウジング – 簡単に狭小スペースへ取付け可能

回路基板の確認: すべてのコンポーネントがありますか?

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。