光電距離センサ BOD 6K

測定範囲を設定可能 – アプリケーションへの柔軟な対応

光電距離センサ BOD 6K

測定範囲を設定可能(30 ~ 200 mm)

小型部品の精密な位置合わせの柔軟性が増しました。新しい光電距離センサ BOD 6K は測定範囲の設定が可能で、種々のアプリケーションに応じて最適に調整できます。

個別適合 – 簡単なティーチイン

特性曲線を反転可能。スイッチング出力は常時閉あるいは常時開として個別に割り当てることができます。その際の適合は、ティーチインにより簡単かつ迅速に行えます。BOD 6K は高い保護等級に対応し、低価格で高分解能センサの精度を実現します。

アプリケーション

  • 自動車産業などでの製造および組立てにおける小型部品の位置決め
  • 圧着機の 2 つの独立した空圧式リニア軸の位置決め

利点

  • 測定範囲を設定可能(30 ~ 200 mm)
  • 追加スイッチング出力付きのアナログ出力(1 ~ 10 V)
  • 分解能 0.68 mm
  • ボタンによりスイッチング出力 NO/NC 消灯作動 / 点灯作動を設定可能
  • ティーチイン: 測定範囲とスイッチング出力を相互に独立して設定可能
  • 反転可能な特性曲線
  • 保護等級 IP 67/IP 69K
  • Ecolab 証明取得
  • 最適化された分解能とアナログ特性曲線のリニア化による精密な位置検出
  • 取付け誤差の厳しいアプリケーションに対応したコンパクトな設計

取付けおよび製造ラインにおける品質チェック

コンパクトなハウジング – 取付けおよび製造ラインにおける品質チェックに完璧に統合可能。

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。