Heartbeat®機能搭載電源ユニット

効率的な電源供給

豊富な種類Heartbeat®-機能を備えた電源ユニット
Heartbeat®機能を搭載するBalluffのインテリジェント電源ユニットは、あらゆる用途において信頼ある効率的な電源供給を提供します。この電源ユニットには60 W、120 W、240 W 、 480 Wの豊富な出力の種類をご用意しています。また、ピーク負荷対応の要求に応えるため、150%の電流を一時的に供給するパワーブースト機能を搭載します。

負荷とストレスの状態表示

電源ユニットはHeartbeat® を活用して内部の状態を継続的に通知します。また、現在の負荷の状態(load)だけでなく、内部コンポーネットの熱ストレス(Stress)も表示します。

予兆保全

さらに寿命表示によって、予兆保全や状態監視に基づいたメンテナンスに重要な情報を提供します。電源ユニット内の動作パラメータを継続的に監視することにより、最適な時に寿命の警告を出すことと同時に、電源ユニットを寿命まで確実に使い切ることができます。

IP20 とP67

極めてコンパクトな筺体の IP20タイプ は制御盤での使用に適しています。過酷な環境での現場では、IP67対応の Heartbeat®搭載電源ユニットをご使用いただけます。

包括的な診断機能を統合可能

更なる利点として、IO-Linkを使用することで、革新的な包括的な診断の機能を統合できます。これにより先進的な保守コンセプトの装置やシステムのベンチマークとして搭載できます。

利点

  • 極めてコンパクトな構造
  • IP20 および IP67
  • Heartbeat®を搭載したインテリジェント機能
  • IO-Link インタフェース搭載可能

アプリケーション事例

IP20 電源ユニットのコンパクトな構造は制御盤内のスペースを節約します

IP20 電源ユニットのコンパクトな構造は制御盤内のスペースを節約します。

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。