アーカイブ

製品ニュース – 時系列で作成

アーカイブでは、 過去の 重要な新開発について再度読み直すことができます。

マイクロパルスリニアスケール BTL6 プロファイル PF IO-Link

設定が簡単 – 設置や試運転の時間を短縮

詳細

イーグルアイ付き

ガラスを検出する光電センサ

詳細

スーパーロングレンジ技術

ライトセンサ BOS 50K

詳細

高いスイッチング周波数

複雑な課題に対応可能な小型 Mini 誘導型センサ BES Q08

詳細

ドライブおよび流体技術用のセンサおよびシステム

適切なセンサ原理で最適なソリューション

詳細

磁気コード式位置・角度測定システム BML-S1H

ショートストローク用のアブソリュート方式測定システム

詳細

リンクを容易に構築

5ポートのイーサネットスイッチ

詳細

効率性の向上に貢献するニュージェネレーション

産業用RFID BIS V

詳細

完全に揃えられた製品群

LEDおよび赤外光使用の光電センサ BOS 18M

詳細

LEDとレーザー

背景抑制機能付き光電センサ18M

詳細

最適な運転に役立つ

NPN 機能付き CC-Link モジュール

詳細

食品およびサニタリ仕様の最高精度

Micropulse レベルセンサ SF

詳細

信頼性のあるデータ伝送および効率改善に役立つ最高のネットワーク技術

IO-Link

詳細

機械に簡単に組込み統合

IO-Link IP-20 センサハブ

詳細

長い距離による最大限の確実性

RFID:書込み/ 読取りサイクルが高速の BIS U

詳細

距離およびたるみの監視用

高分解能の超音波センサ

詳細

金属のある環境用

金属取付け可能な13.56MHz RFIDデータボルト

詳細

物体検知用

プラスチックおよびステンレスハウジング仕様の静電容量センサ Globalprox シリーズ

詳細

静電容量式標準センサ

BCS Q40 Uniflat – コンパクトでフラットなデザイン

詳細

無限に広がる可能性

機器とコントローラをつなぐ IO-Link 1.1

詳細

その他のセンサでは限界がある場合

フラッシュマウント型の圧力センサ

詳細

1000 のタスクを 1 つのモジュールで実現!

8 ポート IO-Link マスタにより最大 136 個の入出力を確保

詳細

マイクロパルス位置測定システム BTL6­V11V ロッド BZ

VARAN リアルタイム産業用 Ethernet 対応

詳細

超音波センサ

距離測定と位置検出によりあらゆる用途に対応

詳細

広い検出範囲のLED製品群

光電センサ BOS 50Kシリーズ

詳細

信頼性の改善を容易に

冗長型Micropulseリニアスケール BTL7

詳細

搬送システムに最適なIDソリューション

13.56MHzのRFIDシステム - スモールコンパクトで、システムへ完璧に統合

詳細

優れたパラメータ設定と診断の可能性

フィールドバスモジュール – 新世代

詳細

すべてに対して 1 つだけ

磁気シリンダセンサ用の新しい取付けエレメント

詳細

工業用油圧システムの新しい基準

Micropulse リニアスケール BTL 7

詳細

優れたテクノロジーに応えるセンサ

高分解能のリニア位置検出

詳細

取扱いが簡単 – 低コスト – 用途の汎用性が高い

コーディング可能な IO-Link センサハブ

詳細

Tool-ID の効率向上

産業用 RFID システムによるツールコーディング

詳細

過酷な環境で、物体に依存しない

超音波センサが検知、カウント、点検

詳細

レベル検知用

プラスチックおよびステンレスハウジング仕様の静電容量センサ Globalprox シリーズ

詳細