新製品の概要

動作状況を簡単に可視化

SmartLight – IO-Link 付き LED 信号ランプ

詳細

Heartbeat®機能搭載電源ユニット

効率的な電源供給

詳細

8つのIO-Linkマスタポート搭載耐溶接環境リモートI/OとIO-Linkセンサ/アクチュエータハブ

電磁ノイズの環境でも確実な通信

詳細

強力でコンパクトなミニセンサ

自由度の高い設計を可能にし、多様なアプリケーションに対応

詳細

最適な製造のためのポカヨケ

3 ステップで目標達成

詳細

周波数に依存しない RFID プロセッサユニット BIS V

高周波および低周波用:13.56 MHz および 70 ~ 455 kHz

詳細

最新ドライブ技術により、生産性を向上し、資源を節約

高効率のリニア位置測定およびセンサソリューション

詳細

Easy-RFID

組立てとハンドリングのための簡単な識別ソリューション

詳細

信頼できる測定 – 素材や表面の影響を受けない

レーザークラス 1 の光電距離センサ BOD 23K

詳細

Global センサ

標準的なアプリケーションで使用できる完璧な品揃え ‐ 高品質で最適な価格

詳細

アクセサリのプッシュプルコネクタ

Profinet プッシュプルモジュール BNI 用

詳細

製造ラインのトレーサビリティ

製造工程の向上を実現する産業用RFID

詳細

高い保護クラスの光電センサ BOS 6K

ECOLAB 認証取得

詳細

磁気的にコード化されたリニア位置および角度測定システム BML

スピーディなアプリケーションに対応する高い精度

詳細

IO-Link コンフォート付き

ティーチング可能な誘導型センサ

詳細

高分解能光グリッド

識別、比較、選別

詳細

産業環境に適合するセンサ

厳しい環境に対応

詳細

レーザー型 Mini 光電センサ

小型部品の検知に最適な BOS 5K レーザー

詳細

今こそIO-Link

ユーザーフレンドリーなIO-Linkポート搭載のDeviceNet/EtherCATモジュール

詳細

ISO15693規格の8倍の速度

高速大容量メモリRFIDシステム

詳細

溶接スパッタに耐える

コーティングされたスチールハウジング付きの溶接現場対応 Factor-1 センサ

詳細

Profinet 用オールインワン RFID リーダー BIS M-4008

直接接続可能 – 時間、場所、コストを節約できる

詳細

アンプ分離型エリアセンサ

粉塵が舞う狭いスペースでも赤外光で確実な物体検出

詳細

IP20/IP67 のIO-Link対応電源ユニット

コンディションモニタリング機能搭載

詳細

拡張ポート付き IO-Link センサ/アクチュエータハブ

バルブターミナルのコネクタ、または IO-Link 標準センサハブ接続用

詳細

光電距離センサ BOD 6K

測定範囲を設定可能 – アプリケーションへの柔軟な対応

詳細

ドライブテクノロジー分野のカスタマイズソリューション

アブソリュート方式モータフィードバックと確実な位置検出

詳細

リアルタイムイーサネット対応リニアスケール

高速で高精度なアブソリュート方式の位置・速度測定

詳細

最善の統合のために

産業用 RFID システム 重要データキャリア

詳細

狭小スペースの設置に最適

小さく、高機能なデザインの赤色光とレーザーの高精度光電センサ

詳細

Profinet:光ファイバと銅ケーブル用のプッシュプルモジュール

過酷な産業環境での配線用

詳細

超音波センサ BUS

腐食性の媒体および超過圧力下での充填レベル測定用

詳細

極めて小さな光電センサ

光電 MICROmote® センサ

詳細

ドライブ技術のためのアブソリュート方式フィードバックシステム

コンパクト、リアルタイム対応、高分解能リニア位置センサ BML-S1H

詳細

スペースが限られている場合

IO-Link とコンフォートプロセッサユニット付き Mini 静電容量センサ

詳細

幅広い用途で使用可能

厳しい環境に対応するケーブル

詳細

包括的なソリューション

個別のニーズに対応

詳細

堅牢なステンレスハウジング付きのコンパクトな圧力伝送器

監視対象場所に設置

詳細

センサの最適な固定法

新しい実用的なデザインのマウントシステムおよび新型クランプホルダ

詳細

長距離測定をアブソリュート方式で

磁気式リニア/ロータリーエンコーダシステムBML-S1G

詳細

非接触式 IO-Link インタフェース

誘導型カプラが電力とデータを双方向に伝送

詳細

Vision センサ BVS-E ユニバーサル

用途範囲の広いオールラウンドプレーヤー

詳細