ハイエンド圧力センサ

広範囲な温度域と過酷な周囲環境の要求が厳しいアプリケーションに対応

圧力センサ ハイエンドハイエンドアプリケーション向け圧力センサは、広範囲な温度域で要求が厳しい用途を想定して設計されています。そのためこのハイエンド圧力センサは過酷な周囲環境でも使用できます。

コンパクトなハウジングは全面が頑丈なステンレス鋼製です。シンプルかつ迅速なパラメータ設定は VDMA(ドイツ機械工業連盟)規格に準拠しています。

特長

  • コンパクトなステンレス鋼製ハウジング
  • 現場圧力表示
  • バイナリスイッチング出力
  • アナログ出力信号
  • 600 bar
  • 使用温度範囲:-40 °C~+125 °C
  • IP 67

お使いいただける分野

  • 風力発電設備
  • オフショア石油・ガス開発生産の分野
  • 冷凍設備・空調設備

風力発電設備の油圧モニタリング

Balluff 圧力センサの使用

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。