誘導型センサ ─ Supershorties

ハンドリング技術向けに最適化

Supershorties, die kleinsten induktiven Sensoren von Balluff, ermöglichen Positionsabfragen in Anlagen, wo bisher kein Platz für Sensoren war. Durch ihren Einsatz lassen sich Baugruppen weiter miniaturisieren, da Supershorties kaum Platz benötigen.

Merkmale

  • einfache Montage durch Einkleben des Sensors
  • flexibel einsetzbar durch optionalen radialen Kabelabgang

Kleinste Maße – größte Leistung – auf engstem Raum

  • integrierter Einbau auch in kompakten Baugruppen wie Lineareinheiten, Ventilen und Aktoren möglich

Optimal für Anwendungen mit hoher Dynamik

  • Anwendungen mit extrem schnellen Beschleunigungen, z. B. "Pick-and-Place", werden durch geringes Gewicht (nur 0,7 g) ermöglicht

Einfache Installation und Integration

  • bei nur 6 mm Gehäuselänge ist die komplette Elektronik integriert (keine externen Verstärker notwendig)

Induktive Sensoren SuperShorties im Einsatz