Mini 誘導型センサ

性能 MAX の Mini タイプ

Balluff Mini センサ

設置と統合が簡単

エレクトロニクス内蔵の Mini 誘導型センサは、狭いスペースでのポジション検知用に設計されたものです。取付けの際、リニアユニット、バルブ、アクチュエータなどのコンパクトなアッセンブリに、本センサは完全に組み込むことが可能です。このため高度に動的な用途に最適です。軽量なため大きな加速度のかかる用途にも使用できます。

シリーズ

Mini 誘導型センサには下記のタイプがあります。
  • 円柱形:D3~M8
  • 直方体(長方形断面):R03~R04
  • 直方体(正方形断面):Q05~.Q08

Supershorties

小型製品の中でも最も小型な Supershorties はハウジングの長さが僅かに 6 mm です。しかも完全な電子回路を内蔵しており、外部アンプを用いる必要がありません。

利点

  • 従来センサが設置できなかったような狭いスペースでもポジション検知が可能です。
  • センサの占有面積が小さいため、アッセンブリのミニアチュア化を更に進めることができます。

SuperShorties 誘導型センサの使用