Mini センサによる液圧機器のポジション監視

組み込み容易、500 bar まで信頼性保証

Balluff 耐圧誘導型センサ液圧シリンダにおける最終ポジション制御、バルブポジション監視のために M12 バージョンが開発されました。液圧機器はミニアチュア化される傾向にあり、したがって狭い場所に大きな力がかかることになります。

Mini 誘導型センサの用途
ミニアチュア化液圧

  • アッセンブリ
  • バルブ
  • ブロックシリンダ

新しい Mini センサをご活用ください。

  • 耐圧ミニアチュアセンサ M8、M5
  • 液圧アクチュエータへの組み込みが容易
  • 作動距離 1.5 mm(M8)、1.0 mm(M5)
  • 温度範囲 -25~+80 °C

使用状態の耐圧誘導型センサ BHS