DC 2 線式誘導型センサ

センサの選択範囲を拡大

Balluff 誘導型 2 線センサアジアの重要性はますます増大しています。機械工業も例外ではありません。機器をアジア諸国に輸出するには、多くの場合誘導型センサに DC 2 線のインターフェースが要求されます。Balluff の拡張された DC 2 線プログラムによれば、そのような要求にも容易に対応できます。DC 2 線式誘導型センサの利用でセンサの多様性が大きく広がります。これによって極東諸国への輸出の条件が著しく改善されました。

下記のような選択肢があります。

  • 常時開または常時閉
  • 電源電圧標準または高圧
  • 真鍮ハウジングまたは溶接スパッタに耐える追加ハウジング

使用状態の DC 2 線式誘導型センサ