誘導型センサ 5x5

コンパクトなハウジング内の堅牢なセンサ

Balluff 誘導型センサ 5x5

5x5 センサを使う

5 つ の理由

1 つの堅牢なコンパクト金属ハウジング
作動距離の2 種のバリエーション(面一に設置可能):
精密用 0.8 mm、多機能用 1.5 mm

3 つの端子:電源(+)、接地(-)、出力標準・特殊いずれの制御装置にも容易に組み込み可能

インターフェースの4 種のバリエーション

  • PNP 常時開
  • PNP 常時閉
  • NPN 常時開
  • NPN 常時閉

個別的かつ柔軟

検知方向に5 mmの設置高さ

使用状態の誘導型センサ BES 5x5