DESINA 診断センサ

工作機械におけるヘビーデューティ用途に

Desinaこの誘導型センサは DESINA 規格に準拠して、特に工作機械におけるヘビーデューティ用途向けに開発されました。追加的な診断出力によりスイッチおよび導線の機能が監視されます。センサが機能している間は High 信号が出力されます。DESINA 規格による Balluff のセンサは ISO 23570 規格パート 1:「工業用自動化システムと統合 - 工業用途における分散型設置 - パート 1:センサおよびアクチュエータ」の要件を満たしています。