Ethernet/IP

既存のネットワークに簡単に統合可能 – 高い利便性

Ethernet/IP は多くの領域で Devicenet に取って代わり、標準ネットワークテクノロジーとなりました。Ethernet をベースとした Ethernet/IP は Devicenet よりもはるかに高速であり、統合された制御を実現します。Ethernet/IP はすばやくセットアップでき、既存のネットワークに簡単に組み込むことができます。そのため時間短縮と コスト削減を達成できます。

Balluff の Ethernet/IP モジュールは 特にその使いやすさに優れています。ディスプレイから IP アドレスを簡単にロックし、ミスによる変更を防ぐことができます。このため維持管理が大幅に軽減されます。また、革新的なアドレスプラグは 迅速な モジュール交換を保証します。

お客様のネットワークの最適化には、充実した Balluff Ethernet/IP 製品群をお使いください

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。