アナログ出力付き静電容量センサ

対象物体/充填レベルをアナログ的に計測

Balluff BCS アナログ式アナログ式静電容量センサは対象物体を非接触で測定します。したがって被測定物体は機械的な力を受けることがありません。このため測定値は、物体の 色や表面粗さ の悪影響を受けません。測定対象の材料によっては、出力信号が標準値 4~20 mA から外れることがありますが、ユーザが簡単に行うことのできる調整によって標準値に戻すことができます。

用途の可能性

  • 材料の選定
  • 非金属層の厚さ測定
  • 製品厚さの監視
  • 高さ測定
  • 直径の測定
  • 静的/動的変位
  • 回転状況の記録
  • 真円度・偏心度
  • 軸方向および径方向の偏心度
  • はめあい精度の監視

蓋の高さを監視するためのアナログ式距離制御


蓋の高さを監視するためのアナログ式距離制御