カラーセンサ

色を知り認識する

Balluff カラーセンサ当社のカラーセンサは、高速プロセスでの確実な色認識、あるいは暗色調での高い色感度が求められる場合など、広範囲に対応できるモデルを取り揃えています。本センサは、パルス状の白色光で作動するため、とりわけ外乱光の影響を受けにくくなっています。 物体から反射された光は 3 つの受光器(赤、緑、青)で受信され評価されます。

色の違いだけでなく微妙な色調の差を測定したい場合に、Balluff のオプトエレクトロニクス技術は最高の品質を提供します。当社の True Color センサはごく僅かな色調の差も検出でき、また仕上げ工程で研磨前と研磨後の金属面を識別することもできます。褪せた色も確実に識別でき、印刷品質を瞬時に認識できるこのセンサによって、全く新しい品質管理手法が実現されます。

アプリケーション

カラーセンサ技術は、包装技術、ロボット、オートメーションなど多くの分野での品質管理やプロセス工業に様々な使用法があります。カーペットや繊維製品の色調の認識、包装材やラベルのカラーマーキングの認識などに多様なカラーセンサを活用すれば、自動化プロセスを単純化・高速化することができます。

使用状態の True Color センサ