ライトグリッド

すべてを管理可能

Balluff ライトグリッドライトグリッドには、測定領域の 高さが異なる各種があり、また測定距離が長いものと短いものがあります。このため幅広い物体や極めて大きい物体も確実に認識できます。更に Balluff のライトグリッドには高分解能・低分解能の 2 つがあります。物体の高さや幅を直接出力するため、システムはアナログ電圧出力を備えています。更に物体が所定の領域にあるか否かを示す出力もあります。ライトグリッドは同梱のマウントブラケットにより簡単迅速に設置することができます。組み付けと同様に使用も容易です。

特長

  • 接続が容易
  • 組み付けが容易な設置方法
  • 直ちに使用可能
  • 面倒なパラメータ設定が不要
  • 測定距離 150 mm~ 2.1 m
  • 測定領域高さ 100, 150, 300 mm
  • アナログ出力

アプリケーション

  • 部品の数量カウント
  • 高さの計測と制御
  • 存在検知
  • たわみおよび位置制御
  • パレット管理
  • 経路管理
  • 位置および材料管理

ライトグリッドによる精密な物体検知

使用状態の Balluff ライトグリッド