Profibus

簡単な配線、迅速な取付け - コントローラメーカを問いません

20 年前から使用されている Profibus は完成形のフィールドバステクノロジで、高い信頼性で現代の生産をサポートしています。Balluff はあらゆる種類の製品を提供するサプライヤとして、最適な Profibus 導入のための各種コンポーネントを取り揃えています。コントローラのメーカに関係なく、最適なソリューションを決定することができます。簡単な配線、お使いのシステムへ迅速な取付け、および迅速な付替えにより効率的なフィールドおよびプロセス通信を実現します。過酷な環境にも対応します。

Balluff Profibus ソリューションは IO-Link に対応しているので、
コネクタで取り付けられる IO-Link の利点も利用できます。さらに配線も簡単になります。一貫した診断がシステム故障を防止します。また、集中的なパラメータ設定によりシステム起動を非常に迅速に行うことができます。その結果、時間を節約でき、実質的なコスト削減が達成されます。

さらに Profibus は規格 IEC 61158/EN 50170 によってシステム拡張が容易なので、確実な投資が保証されます。Balluff は洗練された接続技術により、効率の向上とコストの削減に貢献します。

お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。