イントラロジスティックスの効率向上

産業用 RFID:Ferroident – 金属上でも高性能を発揮

861779 G 22 01

材料の流れの最適化

生産の複合工程や部品の多様化が進むことにより、施設内の材料の流れが不規則にななりやすくなります。これを防ぐためには、製品およびデータの流れを産業用 RFID  によってリンクすることにより、円滑なプロセスが確保されます。

すべてのデータを追跡可能

非接触型の Balluff 産業用 RFID BIS M は、すべてのバッチの生産プロセス全体を記録し、あらゆるデータのトレーサビリティを確保します。つまりどんな材料がいつ、どこで使用され、どのシリアル番号が与えられ、どの機械が使用されたかを正確に把握することができます。このことにより、確実なサプライチェーン管理を実現します。
産業用RFIDシステムにより、供給・生産に確実な透明性をもたらします。

あらゆる環境で最高度の生産安全性を提供

Balluff Ferroident は品質のばらつきに影響を受けません。エラーは即座に検知され、 問題のある部品は戻されるか修正または廃棄されるので、不良品は徹底的に排除されます。産業用 RFID BIS M がプロセスを自ら制御し、自立したプロセスを実現します。

高性能な Ferroident により、キャリア材料や内容に関係なく、最高レベルの生産安全性が約束されます。水、オイル、埃の中だけではありません。金属上でも問題ありません。

861779 300x

中製品に左右されない、高い信頼性金属(アルミ、ステンレススティール...)

  • 金属(アルミニウム、ステンレス ...)
  • プラスチック(PVC、テフロン ...)
  • 液体(水、油 ...)
  • 天然物質(木材、ゴム ...)

金属上をはじめ、様々な環境に対応可能

  • 非接触型で堅牢
  • 小型で高性能
  • 読込み/書込み距離が長い
  • 無制限に書込み可能
  • 柔軟で高速の通信

Ferroident は様々な産業環境にも適合します。長寿命の書込み/ 読取りサイクルは長寿命な高速の 通信を実現します。13.56 MHZ で長距離の小型パワーパックをすべてのコントローラに組み込むことができます。


お手伝いが必要ですか?

全てのお問い合わせについてはこちらからご連絡ください。