高温用 HF データキャリア 13.56 MHz

200℃対応のBIS Mデータキャリア

RFID を 高温の塗装ラインや生産プロセスで使用する場合は、 堅牢な高周波データキャリアが必要です。

この場合、 高性能の高周波データキャリア BIS M-107 が最適です。このデータキャリアは、長い読取り/書込み距離と過酷な環境での高速なデータ伝送が求められるアプリケーションで特に力を発揮します。

データキャリアは非接触ですべてのデータを記録し、データのトレーサビリティを確保します。長寿命の読取り/書込みサイクルは、データ量が大きい場合でも柔軟かつ高速な通信を行います。全てのコントローラに摩耗劣化のないシステムを統合することができます。

利点

  • 200 °C
  • 1000 時間のテスト(継続温度)
  • 30 mm の読込み/書込み距離
  • 堅牢なハウジング
  • 耐熱性のスペーサを用いた金属への取付け
  • ISO 15693
  • 112 バイトのメモリ容量

高温用の高周波データキャリア BIS M